Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Sélection des capteurs - Industrie des pâtes et papiers

Voici les principales caractéristiques requises d'un capteur de vibrations de qualité par l'industrie des pâtes et papiers ainsi que les raisons correspondantes :
  • Réponse en fréquence basse ≤ 1,0 Hz : pour la faible vitesse de rotation des rouleaux
  • Température élevée 120 à150 °C (250 à 300 °F) : pour la chaleur et l'humidité dans la sécherie
  • Ensemble de connecteur/câble IP 68 : pour l'environnement humide et les changements de rouleaux fréquents
  • Bon rapport signal sur bruit : pour la détection des défaillances de roulements 

Bon - Surveillance à usage général :

Meilleur
- Robustesse de l'installation :

Idéal - Températures élevées :
SKF logo