Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Sélection des capteurs - Modèles spécialisés pour collecteurs de données portables

Voici les principales caractéristiques requises des modèles spécialisés de capteurs de vibrations de qualité pour analyseur/collecteur de données portables :

Accéléromètres basse fréquence :
  • Réponse en fréquence étroite, 0,2 Hz à 3,7 kHz
  • Applications de roulements à éléments non roulants où les principaux composants rotationnels sont à 12 tr/min ou plus
  • Haute sensibilité, 500 mV/g pour les événements à faible amplitude

  • CMSS 793L (fig 1)
  • CMSS 793L-FM (fig 2)
  • CMSS 797L (fig 3)

Accéléromètre moyenne-haute fréquence :
  • Large réponse en fréquence, 0,5 Hz à 25 kHz
  • Petite taille pour un amortissement minimum
  • Petite surface de montage
  • Connecteur délicat

Accéléromètre haute fréquence :
  • Réponse en haute fréquence supérieure, 5 Hz à 60 kHz
  • Connecteur délicat

Kit accéléromètre triaxial :
  • Capteur triaxial
  • Trois capteurs indépendants en un
  • Accélère la collecte des données ROUTE
SKF logo