Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Système en ligne SKF Multilog DMx

Le SKF Multilog DMx procure une solution de surveillance de vibration à quatre canaux qui permet de répondre aux exigences de surveillance de machines critiques, du transducteur au traitement des données dynamiques, par un dispositif à sécurité intrinsèque situé sur le patin de la machine.

SKF Multilog DMx fournit deux possibilités différentes de surveillance des vibrations dans un même module : protection et maintenance conditionnelle de la machine.

Ce produit innovant sur bus de terrain introduit plusieurs premières industrielles en matière de surveillance des vibrations et sa conception peut générer des économies importantes au niveau des coûts d'installation et de mise en service, comparé aux systèmes de surveillance traditionnels sur bâti.
SKF logo