Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Détecteurs de passage de courant

Détectent les décharges électriques dans les roulements de moteurs électriques

Détecteur de passage de courant SKF TKED 1
Détecteur de passage de courant SKF TKED 1
Ce détecteur SKF est un instrument portatif facile à utiliser pour la détection des décharges électriques dans les roulements de moteurs électriques. Ces décharges résultent d’un passage de courant provenant de l’arbre du moteur et qui rejoignent la terre en traversant le roulement. Elles entraînent alors une érosion électrique, une dégradation du lubrifiant et surtout une défaillance du roulement.
Le risque d’érosion électrique du roulement est augmenté en cas d’utilisation de variateur de vitesse sur les moteurs électriques. Dans le cadre d’un programme de maintenance prédictive, le détecteur SKF TKED 1 aide à identifier rapidement les roulements les plus exposés et à réduire les risques d’arrêts-machines non planifiés de façon significative.
  • Solution unique sur le marché permettant une analyse à distance des moteurs L’utilisateur reste protégé contre tout risque de contact avec une machine en rotation
  • Technologie exclusive SKF*
  • Aucune formation spécifique requise
  • Capable de détecter des passages de courant électrique sur des périodes de 10 secondes, 30 secondes ou indéfinie
  • Écran LED rétroéclairé pour une utilisation dans des environnements sombres
  • Classe IP 55 - utilisation dans la plupart des environnements industriels
  • Fourni en standard dans une mallette de transport avec des piles, une antenne de rechange et des instructions visuelles

*Brevet déposé pour

SKF TKED1 (fig 1)
Fourni en standard dans une mallette de transport avec des piles, une antenne de rechange et des instructions visuelles
  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    Désignation
    TKED 1
    Description
    Détecteur de passage de courant SKF
    Alimentation
    4,5 V – 3 piles AAA standard (LR03, AM4)
    Mode temps :
    - pré-réglages
    - par défaut
     
    10 ou 30 secondes
    indéfini
    Température de service et de stockage

    0º à 50 °C
    -20 à 70 °C
    Classe IP
    IP 55
    Écran

    Plage du compteur LCD : 0 à 99 999 décharges. 
    Rétroéclairage sélectionnable par l’utilisateur et alarme de piles déchargées
    Dimensions de la mallette (l x p x h)
    260 x 85 x 180 mm
    Poids total, mallette et contenu inclus
    0,6 kg
  • Pièces de rechange
SKF logo