Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Endoscopes

Inspection rapide et facile avec fonction vidéo

Endoscopes SKF de série TKES 10
Endoscope vidéo SKF
Les endoscopes SKF de série TKES 10 sont des outils d'inspection de première ligne qui peuvent être utilisés pour inspecter l'intérieur des machines. Ils permettent de minimiser le besoin de démontage des machines pour l'inspection, ce qui économise du temps et de l'argent. L'unité d'affichage compacte, équipée d'un écran rétroéclairé de 3,5”, permet d'enregistrer et de visualiser des images et des vidéos ou de les télécharger pour les partager avec d'autres personnes. Trois modèles différents répondent à la plupart des besoins et sont équipés d'un puissant éclairage LED variable permettant d'inspecter des endroits sombres.
  • Appareil photo miniature haute résolution, avec zoom numérique jusqu'à 2™, donne une image claire et nette plein écran.
  • Disponible avec tube d'insertion d'1 mètre en trois versions différentes : flexible, semi-rigide ou avec une pointe articulée.
  • La pointe au petit diamètre de 5,8 mm, qui offre un large champ de vision, permet d'accéder facilement à la plupart des applications.
  • Fourni avec un adaptateur pour vision latérale qui permet d'inspecter des applications telles que des parois de tuyaux.
  • De puissants aimants et une fixation pour trépied à l'arrière de l'unité d'affichage permettent une utilisation « mains libres » de cette unité.
  • Capacité de stockage jusqu’à 50 000 photos ou 120 minutes de vidéo sur la carte mémoire SD fournie
  • Des tubes d'insertion flexibles et semi-rigides plus longs sont disponibles en accessoires. 
  • Livré dans une robuste mallette de transport avec tous les câbles nécessaires, un chargeur secteur universel et un kit de nettoyage.

TKES 10F
Unité d'affichage avec tube flexible (fig 1)

TKES 10S
Unité d'affichage avec tube semi-rigide (fig 2)

TKES 10A
Unité d'affichage avec tube à pointe articulée (fig 3)

Caractéristiques techniques

  • Écran
    Caractéristiques techniques – Unité d'affichage
    Alimentation électrique
    5 V CC
    Écran
    Écran LCD 3,5” TFT 320 ™ 240 pixels 
    Interface
    Mini USB 1.1 / sortie AV / entrée AV
    Batterie (non remplaçable par l'utilisateur)
    Batterie li-polymère rechargeable (3,7 V).
    En général, 4 heures de fonctionnement pour 2 heures de charge.
    Format de sortie vidéo
    NTSC & PAL
    Support d'enregistrement
    Carte SD de 2 Go fournie – capacité de stockage : ±50 000 photos ou 120 minutes de vidéo. (Des cartes SD/SDHC jusqu'à 32 Go peuvent être utilisées)
    Résolution de sortie (H x V)

     
    – Image fixe (JPEG)
    640 x 480 pixels
    – Format d’enregistrement vidéo (ASF)
    320 x 240 pixels
    Plage de température

     
    – Service et stockage
    -20 à +60 °C
    – Plage de température de charge de batterie
    0 à 40 °C
    Fonctions 
    Clichés instantanés, enregistrement vidéo, visualisation d’images & de vidéos sur l’écran LCD, sortie TV, transfert d’images & de vidéos de la carte SD vers un PC
  • TKES 10F
  • TKES 10S
  • TKES 10A

Accessoires et pièces de rechange

  • Accessoires
    Accessoires
    Désignation
    Description
    Longueur
    TKES TF-2
    Tube d'insertion flexible
    2 m
    TKES TF-3
    Tube d'insertion flexible
    3 m
    TKES TF-5
    Tube d'insertion flexible
    5 m
    TKES TS-2
    Tube d'insertion semi-rigide
    2 m
    TKES TS-3
    Tube d'insertion semi-rigide
    3 m
    TKES TS-5
    Tube d'insertion semi-rigide
    5 m
    TKES TA-3
    Tube d'insertion à pointe articulée dans un boîtier
    3 m
  • Pièces de rechange
SKF logo