Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Stéthoscopes

Identifie facilement les bruits de roulements et de machines

Stéthoscope électronique TMST 3
Stéthoscope électronique TMST 3
Le stéthoscope électronique SKF TMST 3 est un instrument sensible de haute qualité qui permet de déterminer les pièces défectueuses d'une machine en détectant les bruits ou vibrations provenant de la machine.
Il permet donc de planifier sa maintenance et évitera des arrêts de production coûteux. Cet instrument SKF TMST 3 se compose d’un casque, de deux sondes de longueur différente (70 et 220 mm) et d’un CD audio de démonstration sur lequel ont été enregistrés les bruits les plus courants des défaillances de machines. Une mallette de transport robuste permet de le transporter partout.
  • L'excellente qualité sonore aide à identifier de manière fiable la cause probable du bruit
  • Convivial et facile à utiliser, aucune formation spéciale requise
  • Sa conception légère et ergonomique permet de l'utiliser facilement d'une seule main
  • L'excellent casque offre une qualité sonore optimale, même dans des environnements très bruyants
  • CD de démonstration préenregistré et sortie pour enregistrement analogique pour faciliter l'analyse et la comparaison
  • Fourni avec deux sondes, 70 et 220 mm pour accéder à pratiquement tous les endroits
  • Commande de volume numérique réglable jusqu'à 32 niveaux pour atteindre le volume souhaité
  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    Désignation
    TMST 3
    Plage de fréquences
    30 Hz-15kHz
    Température de fonctionnement
    - 10 à + 45 °C
    Volume de sortie
    32 niveaux de réglage
    Voyants lumineux
    Alimentation

    Volume sonore

    Piles faibles
    Sortie enregistreur maximum
    250 mV
    Casque
    48 Ohm (avec protège oreilles)
    Arrêt automatique
    Oui, au bout de 2 min
    Pile
    4 x AAA/LR03 (incluses)
    Durée de vie de la batterie
    30 heures (en utilisation continue)
    Dimensions de l'appareil
    220 x 40 x 40 mm
    Longueur des sondes
    70 et 300 mm
    Poids

    Total
    1,6 kg
    Instrument
    162 g
    Casque
    250 g
  • Pièces de rechange

Documents utiles

SKF logo