Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Tachymètre numérique

Précision parfaite et flexibilité de mesure

Tachymètre numérique TKRT 10
Tachymètre numérique TKRT 10
Le SKF TKRT 10 est un tachymètre rapide et précis qui utilise le laser ou le contact pour mesurer les vitesses de rotation et linéaires. Équipé d'un laser et d'une gamme d'adaptateurs de contact, cet instrument polyvalent convient à de nombreuses applications différentes.
  • Large plage de mesure de la vitesse : jusqu'à 99 999 tr/min pour la mesure laser et 20 000 tr/min à l'aide des adaptateurs de contact
  • Les modes de mesure incluent : vitesse de rotation, nombre total de tours, fréquence, vitesse périphérique et longueur en unités métriques et impériales
  • Le laser peut être utilisé pour mesurer sans contact, rapidement et en toute sécurité, la vitesse de rotation à une distance pouvant atteindre 0,5 m
  • Un grand écran LCD avec rétroéclairage facilite la lecture dans pratiquement toutes les conditions d'éclairage
  • La plage angulaire de ±45° vers la cible facilite les mesures
  • Jusqu'à 10 valeurs peuvent être stockées pour référence ultérieure
  • Instrument de conception compacte et facile à manipuler d’une seule main
  • Fourni dans une mallette qui le protège et permet de l’emporter partout

SKF TKRT 10 (fig. 1)
Fourni dans une mallette qui le protège et permet de l’emporter partout.
  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    Désignation
    TKRT 10
    Écran
    Écran LCD rétroéclairé à 5 chiffres 
    Résolution d'affichage
    0,1 tr/min jusqu'à 10 000 tr/min, sinon 1 tr/min
    Mémoire
    10 valeurs en mémoire
    Témoin de piles déchargées
    Oui
    Arrêt automatique
    Au bout de 15 secondes
    Mesure
     
    - Modes optiques
    tr/min, hertz
    - Modes de contact
    tr/min, mètres, pouces, yards, pieds, par min, hertz
    - Modes de comptage
    nombre total de tours, mètres, pieds, yards
    - Temps d'échantillonnage
    0,5 seconde (au dessus de 120 tr/min)
    - Vitesse linéaire
    0,2 à 1 500 mètres/min
    Mesure optique

    - Plage de vitesse
    de rotation
    3 à 99 999 tr/min
    - Précision±0,05% de la valeur affichée ±1 chiffre
    - Distance de mesure50 à 500 mm
    - Angle d'utilisation±45˚
    - Capteur laser1 laser intégré de classe 2
    Mesure par contact
    - Plage de vitesse
    de rotation
    2 à 20 000 tr/min
    - Précision±1% de la valeur affichée ±1 chiffre
    - Adaptateurs de contactInclus avec pointe conique, embrèvement conique et roue
    Batterie1 pile alcaline 9 V de type IEC 6F22
    Durée de fonctionnement12 heures de fonctionnement continu
    Source d'alimentation supplémentairePort de charge CC 6 V (chargeur non inclus)
    Dimensions du produit160 x 60 x 42 mm
    Poids du produit160 g
    Température de fonctionnement0 à 50 °C
    Température de stockage–10 à +50 °C
    Humidité relative10 à 90 % sans condensation
    Classe IPIP 40
    Dimensions de la mallette 260 x 85 x 180 mm
    Contenu de la mallette1 tachymètre SKF TKRT 10
    1 jeu de 3 adaptateurs de contact
    1 pile 9 V
    1 jeu de ruban réfléchissant
    1 manuel d'instructions d'utilisation
  • Pièces de rechange
SKF logo