Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Tachymètres

Précision parfaite et flexibilité de mesure

Les tachymètres SKF sont des instruments rapides et précis qui utilisent le laser ou le contact pour mesurer les vitesses de rotation et linéaires. Équipés d'un laser et d'une gamme d'adaptateurs de contact, ces instruments polyvalents conviennent à une large plage d'applications. De conception compacte, ils peuvent être utilisés d'une seule main et sont livrés dans une robuste mallette de transport.

Tachymètres

SKF logo