Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Tachymètre numérique multifonction

Précision parfaite et flexibilité de mesure

Tachymètre numérique multifonction TKRT 20
Tachymètre numérique multifonction TKRT 20
Le tachymètre numérique multifonction TKRT 20 est un tachymètre numérique facile à employer et précis qui utilise le laser ou le contact pour mesurer la vitesse linéaire et la vitesse de rotation. Équipé d'un laser et d'un adaptateur de contact, il offre une grande flexibilité grâce à ses cinq modes différents de mesure de la vitesse. De plus, la large plage angulaire de ± 80° vers la cible facilite les mesures dans des endroits où un accès en ligne droite est difficile. Grâce au système de laser optique, la mesure s'effectue facilement et rapidement, en toute sécurité, à distance des machines rotatives.
  • L'utilisateur peut choisir de mesurer des :
    - tr/min, tr/s, m, pieds ou yds par minute ou seconde,
    - longueur ou les tours ou
    - intervalle de temps
  • Grâce à la large plage de vitesses et aux différents modes de mesure, le TKRT 20 peut mesurer la vitesse de beaucoup d'applications.
  • La large plage angulaire de ± 80° vers la cible facilite les mesures dans des endroits où un accès en ligne droite est difficile
  • Le grand écran LCD à inversion facilite la lecture, même lorsque l'unité est pointée vers le bas dans une machine.
  • Instrument de conception compacte et facile à manipuler d’une seule main
  • Fourni dans une mallette qui le protège et permet de l’emporter partout 
  • Le tachymètre numérique TKRT 20 peut également être équipé d'un capteur laser à distance, disponible en option

SKF TKRT 20 (fig. 1)
Fourni dans une mallette qui le protège et permet de l’emporter partout.
  • Caractéristiques techniques
    Caractéristiques techniques
    Désignation
    TKRT 20
    Écran
    LCD vertical inversible à 5 chiffres 
    Résolution d'affichage
    Plage entièrement automatique jusqu'à 0,001 chiffre ou ±1 chiffre fixe
    Mémoire
    Rappel de la dernière valeur pendant 1 minute
    Témoin de piles déchargées
    Oui
    Arrêt automatique
    Au bout de 1 minute
    Mesure

    - Modes optiques
    tr/min et tr/s (également Compteur et Intervalle de temps)
    - Modes de contact
    tr/min et tr/sec, mètres, yards, pieds, par min et par s
    - Modes de comptage
    nombre total de tours, mètres, pieds, yards
    - Intervalle de tempsen secondes entre les impulsions (parité réciproque)
    - Fonction de capture
    de vitesse
    Maximum, Minimum ou Moyenne
    - Temps d'échantillonnage
    0,8 seconde ou temps entre les impulsions
    Sélection automatique de 0,1 seconde en mode de capture Max. ou Min.
    - Vitesse linéaire
    0,3 à 1 500 mètres/min ou équivalent en secondes
    Mesure optique

    - Plage de vitesse
    de rotation
    3 à 99 999 tr/min
    - Précision±0,01 % de la valeur affichée ±1 chiffre
    - Distance de mesure50 mm à 2 000 mm
    - Angle d'utilisation±80˚
    - Capteur laser1 laser intégré de classe 2
    - Capteur laser à distanceTMRT 1-56 en option
    Mesure par contact
    - Plage de vitesse
    de rotation
    Couple 50 000 tr/min pendant 10 s
    - Précision±1% de la valeur affichée ±1 chiffre
    - Adaptateurs de contactInclus avec pointe tr/min et roue métrique amovible
    Batterie4 piles alcalines AAA de type IEC LR03
    Durée de fonctionnement24 heures de fonctionnement continu
    Source d'alimentation supplémentaireN/A
    Dimensions du produit213 x 40 x 39 mm
    Poids du produit170 g
    Température de fonctionnement0 à 40 °C
    Température de stockage–10 à +50 °C
    Humidité relative10 à 90 % sans condensation
    Classe IPIP 40
    Dimensions de la mallette 260 x 85 x 180 mm
    Contenu de la mallette1 tachymètre SKF TKRT 20
    1 jeu d'adaptateurs de contact TMRT 1-57
    4 piles AAA
    1 jeu de ruban réfléchissant
    1 manuel d'instructions d'utilisation
    1 certificat d'étalonnage
  • Accessoires
  • Pièces de rechange
SKF logo