Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Thermomètre à contact

Mesure précise de la température avec fonction de double canal

Thermomètre à contact TKDT 10
Thermomètre à contact TKDT 10
Le thermomètre SKF TKDT 10 convient à une large gamme d'applications et offre la possibilité d'utiliser deux sondes de température SKF. Un grand écran LCD avec rétroéclairage permet de lire facilement les températures dans pratiquement toutes les conditions d'éclairage.
  • Plage de mesure de température à contact comprise entre -200 et +1 372 ℃
  • Livré avec sonde de température TMDT 2-30 (max. 900 °C), idéale pour de nombreuses applications à contact direct
  • Peut être utilisé avec toutes les sondes de température SKF, y compris la sonde TIH P20 fournie avec les appareils de chauffage par induction SKF
  • Peut être utilisé avec une seconde sonde de température SKF en option, permettant soit l'affichage de la température relevée par la seconde sonde, soit l'affichage de la différence de température entre les deux sondes
  • Les valeurs de température sont affichées en °C, °F ou Kelvin (K)
  • L'affichage de la température peut être gelé pour faciliter la lecture
  • Les températures minimales, maximales et moyennes peuvent être affichées avec un horodatage
  • La fonction d’arrêt automatique sélectionnable par l'utilisateur optimise la durée de vie des piles
  • Livré dans une mallette de transport robuste (fig. 1)
Caractéristiques techniques
Désignation
TKDT 10
Écran
Grand écran LCD avec rétroéclairage
Résolution d'affichage
0,1° jusqu'à 1 000°, sinon 1°
Écran rétroéclairé
Marche/Arrêt
Modes de mesure
Température maximale, minimale, moyenne, différentielle et affichage double
Unités de mesure
°C, °F, K
Arrêt automatique
20 minutes, marche/arrêt
Température avec sonde
–200 à +1 372 °C
Précision
> -100 °C : ±0,5 % de la valeur affichée ±1 °C
Comptabilité de la sonde
2 connecteurs de type K
Sonde fournie
TMDT 2-30, convient à une utilisation jusqu'à 900 °C
Longueur de la sonde fournie
130 mm
Temps de réponse de la sonde
2,3 secondes (TMDT 2-30)
Batterie3 piles alcalines AAA de IEC LR03
Durée de fonctionnement18 heures d'utilisation type (rétroéclairage allumé)
Dimensions du produit160 x 63 x 30 mm
Poids du produit200 g
Température de fonctionnement0 à 50 °C
Température de stockage-10 à +60 °C
Humidité relative10 à 90 % sans condensation
Classe IPIP 40
Dimensions de la mallette530 x 85 x 180 mm
Contenu du kitThermomètre avec 1 sonde de contact TMDT 2-30
3 piles AAA
1 mode d'emploi
SKF logo