Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Thermomètre à contact et infrarouge à double laser

Thermomètre à contact et infrarouge à double visée laser TKTL 30
Thermomètre numérique infrarouge SKF TKTL 30

Un thermomètre infrarouge avec et sans contact avec une large plage de mesure et une visée laser double  

  • La fonction de visée laser double définit le diamètre de la zone à mesurer, ce qui aide l'utilisateur à délimiter avec précision la zone de mesure de la température.
  • Livré avec sonde de température TMDT 2-30 (max. 900 °C), idéale pour de nombreuses applications à contact direct
  • Peut être utilisé avec toutes les sondes de température SKF
  • Multiples modes de mesure de la température sélectionnables par l'utilisateur, y compris : maximale, minimale, moyenne, différentielle et affichage double sonde/infrarouge, fonction de balayage
  • Niveaux d'alarme haut et bas sélectionnables par l'utilisateur avec signal sonore d'avertissement
  • Fonction d'arrêt automatique dans tous les modes pour optimiser la durée de vie des piles
  • Plage de température avec infrarouge : –60 à +1 000 °C
  • Plage de température avec sonde : –64 à +1 400 °C
  • Rapport de distance/spot : 50:1 
  • Plage d'émissivité : 0,1–1,0
  • Livré dans une mallette de transport robuste
Caractéristiques techniques
Désignation
Thermomètre laser infrarouge TKTL 30
Description
Thermomètre laser infrarouge
Plage de température avec infrarouge
–60 à +1 000 °C
Plage de température avec sonde
–64 à +1 400 °C
Sonde fournie
TMDT 2-30, convient à une utilisation jusqu'à 900 °C
Limites environnementales

Fonctionnement de 0 à 50 °C
10 à 95 % H.R.
Stockage de –20 à 65 °C
10 à 95 % H.R.
Précision sur la plage intégrale
(Tamb=23 ±3 °C)
±2 % de la valeur affichée ou 2 °C en considérant la valeur la plus grande
Temps de réponse (90 %)
<1 000 ms
Écran
LCD
Résolution d'affichage
0,1 °C depuis –9,9~199,9, sinon 1 °C
Rapport de distance/spot
50:1
Réponse spectrale
8–14 µm
Émissivité
0,1–1,0
Écran rétroéclairé sélectionnable par l'utilisateur
Marche/Arrêt
Pointeur laser sélectionnable par l'utilisateur
Marche/Arrêt
Modes de mesure
Modes de température max., min., moyenne, différentielle, double sonde/IR
Modes d'alarme
Niveau d'alarme haut et bas avec bip d'avertissement
Longueur d'onde laser
630–650 nm
Laser
Classe 2
Puissance maximale du laser
1 mW
Dimensions
203,3 x 197 x 47 mm
Conditionnement
Mallette de transport robuste
Dimensions de la mallette
530 x 85 x 180 mm
Poids
Total (avec mallette) : 1 080 g
TKTL 30 : 370 g
Pile
2 piles alcalines AAA de type IEC LR03
Durée de vie de la batterie
140 heures avec laser et rétroéclairage désactivés.
Sinon 18 heures
Arrêt
Mode IR : automatique 60 s après relâchement de la gâchette (réglable manuellement sur 60 min)
Mode de sonde automatique au bout de 12 min
Normes CEM
EMC 2004/108/EC
SKF logo