Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Thermomètre à contact, infrarouge et vidéo à double visée laser

Thermomètre à contact et infrarouge vidéo TKTL 40
Thermomètre à contact et infrarouge vidéo TKTL 40

Thermomètre infrarouge à contact, avec fonctions vidéo et d'enregistrement des données

  • L'appareil photo intégré permet de prendre des mesures, de les enregistrer, de les consulter et d'exporter vers un ordinateur des photos et des vidéos.
  • Des propriétés environnementales telles que la température environnante, de point de rosée, du thermomètre mouillé ainsi que l'humidité relative peuvent être affichées et enregistrées
  • Une visée laser double définit la zone de mesure de température
  • Livré avec sonde de température TMDT 2-30 (max. 900 °C) pour de nombreuses applications à contact direct. 
  • Peut également être utilisé avec toutes les autres sondes de température SKF
  • Multiples modes de mesure de la température sélectionnables par l'utilisateur, y compris : maximale, minimale, moyenne, différentielle et affichage double sonde/infrarouge
  • La fonction de journalisation des données peut être utilisée pour visualiser les variations de température à long terme
  • Niveaux d'alarme haut et bas sélectionnables par l'utilisateur avec signal sonore d'avertissement
  • La fonction d'arrêt automatique sélectionnable par l'utilisateur optimise la durée de vie de la batterie rechargeable
  • Plage de température avec infrarouge : -50 à +1 000 °C
  • Plage de température avec sonde : –50 à +1 370 °C
  • Rapport de distance/spot : 50:1
  • Plage d'émissivité : 0,1–1,0
  • Livré dans une mallette de transport robuste (fig. 1)
Caractéristiques techniques
Désignation
TKTL 40
Écran
Écran LCD couleur de 2,2", 320 x 240, avec rétroéclairage
Résolution d'affichage0,1° jusqu'à 1 000°, sinon 1°
Réglage d'émissivité
0,1–1,0
Écran rétroéclairé
Activé en permanence
Modes de mesure
Min., max., moyenne, différentielle, affichage double sonde/infrarouge, journal de données
Fonctionnalités HVAC
Température du thermomètre mouillé, point de rosée, humidité, température de l'air
Modes d'alarme
Niveau d'alarme haut et bas avec alarme sonore
Mode photo et vidéo
Appareil photo 640 x 480, images (JPEG) et vidéo (3 GP)
Mémoire
310 Mo de mémoire interne. Expansible à l'aide d'une carte mémoire micro SD (8 Go max.)
Raccordement PC
Oui, câble mini USB inclus
Pointeur laser
2 lasers intégrés de classe 2, marche/arrêt
Puissance maximale du laser
1 mW
Arrêt automatique3 minutes, réglable
Raccord pour trépied1/4" BSW
Mesure de la température avec infrarouge
- Rapport de distance/spot (D:S)50:1
- Plage de température avec infrarouge
-50 à +1 000 °C
- Précision 20 à 500 °C : ±1 % de la valeur affichée ou 1 °C en considérant la valeur la plus grande
500 à 1 000 °C : ±1,5 % de la valeur affichée
-50 à 20 °C : ±3,5 °C
- Temps de réponse<300 ms
- Réponse spectrale8–14 μm
Mesure avec sonde de contact
- Plage de température avec sonde–50 à +1 370 °C
- Comptabilité de la sondeType K
- Sonde fournieTMDT 2-30, convient à une utilisation jusqu'à 900 °C
- Précision 0 à 1 370 °C : ±0,5 % de la valeur affichée ±1,5 °C
-50 à 0 °C : ±2,5 °C
Batterie1 batterie Li-ion rechargeable de 3,7 V 1 400 mAh 5,2 W
Durée de fonctionnement4 heures de fonctionnement continu
Adaptateur de puissanceChargeur compact CA 100–240 V 50-60 Hz avec prises Europe, États-Unis, Royaume-Uni et Australie
Temps de charge2 heures avec adaptateur CA
Dimensions du produit205 x 155 x 62 mm
Poids du produit500 g
Température de fonctionnement0 à 50 °C
Température de stockage-10 à +60 °C
Humidité relative10 à 90 % sans condensation
Classe IPIP 40
Dimensions de la mallette 530 x 85 x 180 mm
Contenu de la mallette1 thermomètre infrarouge TKTL 40
1 sonde de contact TMDT 2-30
1 chargeur de batterie CA
1 câble de connexion mini USB à USB
1 manuel d'instructions d'utilisation
1 mini trépied
SKF logo