Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Thermomètre infrarouge et à contact

Thermomètre infrarouge et à contact TKTL 20
Thermomètre infrarouge avec adaptateur de contact et laser SKF TKTL 20
Ce thermomètre infrarouge laser mesure la température par infrarouge ou par contact
  • Livré avec sonde de température TMDT 2-30 (max. 900 °C), idéale pour de nombreuses applications à contact direct
  • Peut être utilisé avec toutes les sondes de température SKF
  • Multiples modes de mesure de la température sélectionnables par l'utilisateur, y compris : maximale, minimale, moyenne, différentielle et affichage double sonde/infrarouge, fonction de balayage
  • Niveaux d'alarme haut et bas sélectionnables par l'utilisateur avec signal sonore d'avertissement
  • Fonction d'arrêt automatique dans tous les modes pour optimiser la durée de vie des piles
  • Écran couleur avec indication de tendance de température trend indication
  • Plage de température avec infrarouge : –60 à +625 °C
  • Plage de température avec sonde : –64 à +1 400 °C
  • Rapport de distance/spot : 16:1 
  • Plage d'émissivité : 0,1–1,0
  • Livré dans une mallette de transport robuste (fig. 1
Caractéristiques techniques
Désignation
TKTL 20
Description
Thermomètre laser infrarouge
Plage de température avec infrarouge
–60 à +625 °C
Plage de température avec sonde
–64 à +1 400 °C
Sonde fournie
TMDT 2-30, convient à une utilisation jusqu'à 900 °C
Limites environnementales

Fonctionnement de 0 à 50 °C
10 à 95 % H.R.
Stockage de –20 à 65 °C
10 à 95 % H.R.
Précision sur la plage intégrale

(Tamb=23 ±3 °C)
Tobj = 0 à 635 °C ±2 % de la valeur affichée ou 2 °C selon la valeur la plus élevée

Tobj = –60 à 0 °C ±(2 °C +0,05/degré)
Temps de réponse (90 %)
<1 000 ms
Écran
LCD couleur
Résolution d'affichage
0,1 °C depuis –9,9~199,9, sinon 1 °C
Rapport de distance/spot
16:1
Réponse spectrale
8–14 µm
Émissivité
0,1–1,0
Écran rétroéclairé sélectionnable par l'utilisateur
Marche/Arrêt
Pointeur laser sélectionnable par l'utilisateur
Marche/Arrêt
Modes de mesure
Modes de température max., min., moyenne, différentielle, double sonde/IR
Modes d'alarme
Niveau d'alarme haut et bas avec bip d'avertissement
Longueur d'onde laser
630–650 nm
Laser
Classe 2
Puissance maximale du laser
1 mW
Dimensions
195 x 70 x 48 mm
Conditionnement
Mallette de transport robuste
Dimensions de la mallette
530 x 85 x 180 mm
Poids
Total (avec mallette) : 1,1 kg
TKTL 20 : 230 g
Pile
2 piles alcalines AAA de type IEC LR03
Durée de vie de la batterie
18 heures
Arrêt
Mode IR : automatique 60 s après relâchement de la gâchette
(réglable manuellement sur 60 min)
Mode de sonde automatique au bout de 12 min
Normes CEM
EN 61326-1,-2-2:2006
Normes laser
21CFR, Ch 1-J
SKF logo