Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Thermomètre infrarouge

Thermomètre infrarouge TKTL 10
Thermomètre infrarouge
Un thermomètre infrarouge portable est l’instrument indispensable pour tous les techniciens
  • Température maximale toujours affichée pour identifier les points chauds réels
  • Fonction d'arrêt automatique pour optimiser la durée de vie des piles
  • Écran couleur avec indication de tendance de température
  • Plage de température avec infrarouge : –60 à +625 °C
  • Rapport de distance/spot : 16:1
  • Émissivité prédéfinie : 0,95
Caractéristiques techniques
Désignation
TKTL 10
Description
Thermomètre infrarouge portable
Plage de température avec infrarouge
–60 à +625 °C
Limites environnementales
Fonctionnement entre 0 à 50 °C
10 à 95 % H.R.

Entreposage -20 à +65 °C
10 à 95 % H.R.
Précision sur la plage intégrale


(Tamb=23 ±3 °C)
Tobj = 0 à 625 °C ±2% de la valeur affichée ou
2 °C selon la valeur la plus élevée

Tobj = –60 à 0 °C
±(2 °C +0,05/degré)
Temps de réponse (90 %)
<1 000 ms
Écran
LCD
Résolution d'affichage
0,1 °C depuis –9,9~199,9, sinon 1 °C
Rapport de distance/spot
16:1
Réponse spectrale
8–14 µm
Émissivité
Préréglée sur 0,95
Écran rétroéclairé sélectionnable par l'utilisateur
Non, activé en permanence
Pointeur laser sélectionnable par l'utilisateur
Non, activé en permanence
Modes de mesure
Température max.
Longueur d'onde laser
635–650 nm
Laser
Classe 2
Puissance maximale du laser
1 mW
Dimensions
195 x 70 x 48 mm
Conditionnement
Boîte en carton
Poids
230 g
Pile
2 piles alcalines AAA de type IEC LR03
Durée de vie de la batterie
18 heures
Arrêt
Automatique 15 s après relâchement de la gâchette
Normes CEM
EN 61326-1,-2-2:2006
Normes laser
21CFR, Ch 1-J
SKF logo