Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Sondes à thermocouple type K

Vaste gamme de sondes à thermocouple pour de nombreuses applications

SKF propose une gamme de sondes à thermocouple type K pour une utilisation avec les thermomètres SKF.
Les applications typiques sont :
  • Mesures de surfaces (TMDT 2-30, -31, -32, -33)
  • Mesures de gaz et de liquides (TMDT 2-34)
  • Matériaux semi-solides (TMDT 2-35)
  • Pince pour mesures de tuyaux (TMDT 2-36)
  • Mesures de surfaces en rotation (TMDT 2-40)
  • Mesures de métaux non ferreux liquides (TMDT 2-41)
  • Mesures de températures ambiantes (TMDT 2-42)
  • Mesures de gaz - sondes-câbles (TMDT 2-38, -39)
  • Mesures de surfaces modèle renforcé (TMDT 2-43)
Toutes les sondes peuvent être utilisées avec les Thermomètres SKF sans réétalonnage.
Références de commande
Suffixe de
Description
TMDT 2-30
Sonde de surface standard.
S'utilise sur des surfaces dures, telles que celles de roulements, de paliers, de blocs-moteurs, de blindages de fours, etc.
Temp. max. 900 °C.
Temps de réponse 2,3 sec.
TMDT 2-31
Sonde de surface magnétique.
S'utilise sur des surfaces dures et ferreuses ; la conception en une pièce du dissipateur thermique et la faible masse minimisent l'inertie thermique et garantissent une mesure précise de la température.
Temp. max. 240 °C.
Temps de réponse 7,0 sec.
TMDT 2-32
Sonde de surface isolée électriquement.
S'utilise sur des surfaces dures et en présence de bobinages ou de circuits électriques, par ex. sur des moteurs électriques, des transformateurs, etc.
Temp. max. 200 °C.
Temps de réponse 5,5 sec.
TMDT 2-33
Sonde de surface coudée.
S'utilise sur des surfaces dures difficiles à atteindre, par ex. des composants de machine, de moteurs, etc.
Temp. max. 450 °C / 840 °F.
Temps de réponse 8,0 sec.
TMDT 2-34
Sonde pour gaz et liquides
Sonde encapsulée dans un tube souple en acier inoxydable, destinée à être utilisée en présence de liquides, tels que huiles, acides, etc. et résistant aux hautes températures, par ex. flammes, par ex. les cheminées ouvertes (pas pour l'aluminium en fusion).
Temp. max. 1 100 °C.
Temps de réponse 12,0 sec.
TMDT 2-34/1.5
Sonde pour gaz et liquides
Identique à TMDT 2-34, mais avec une tige fine et un temps de réponse plus rapide. Très grande flexibilité. Sonde spécialement adaptée à la mesure de température des gaz.
Temp. max. 900 °C.
Temps de réponse 6,0 sec.
TMDT 2-35
Sonde biseautée.
Son extrémité biseautée permet de l'introduire facilement dans les matières semi-solides telles que produits alimentaires, viande, matière plastique, bitume, produits surgelés, etc.
Temp. max. 600 °C.
Temps de réponse 12,0 sec.
TMDT 2-36
Sonde-pince pour tubes.
Pour mesurer la température de tubes, câbles, etc.
Diamètre jusqu'à ø 35 mm.
Temp. max. 200 °C.
Temps de réponse 8,0 sec.
TMDT 2-37

Prolongateur de câble.
Pour utilisation avec toutes les sondes type K. Longueurs spéciales livrables sur demande.

TMDT 2-38
Sonde-câble.
Fine, légère, temps de réponse très court, isolation par fibre de verre.
Temp. max. 300°C.
Temps de réponse 5,0 sec.
TMDT 2-39
Sonde-câble hautes températures.
Fine, légère, temps de réponse très court, isolation céramique.
Temp. max. 1 350 °C.
Temps de réponse 6,0 sec.
TMDT 2-40
Sonde pour surfaces en mouvement.
Pour les surfaces lisses en mouvement ou en rotation.
Quatre paliers à rouleaux fournissent un contact adapté avec les surfaces.
Vitesse linéaire max. 500 m/min.
Temp. max. 200 °C.
Temps de réponse 0,6 sec.
TMDT 2-41
Sonde pour métaux non ferreux en fusion.
Porte-sonde avec élément d'immersion pour métaux non ferreux en fusion.
Hautement résistante à la corrosion et à l'oxydation à des températures élevées.
Temp. max. 1 260 °C.
Temps de réponse 30,0 sec.
TMDT 2-42
Sonde de température ambiante.
Pour la mesure des températures ambiantes
TMDT 2-43
Sonde de surface renforcée
Comme la TMDT 2-30 mais munie d'une pointe encapsulée en silicone pour les applications industrielles
Temp. max. 300 °C
Temps de réponse 3,0 sec.
Sondes spéciales disponibles sur demande.
Caractéristiques techniques
Type de sonde
Thermocouple type K (NiCr/NiAl) selon Classe 1 IEC 584
Précision
1,5 °C jusqu'à 375 °C

0,4% de la mesure relevée au-dessus de 375 °C
Poignée
110 mm de long
Câble
Câble en spirale de 1 000 mm (sauf TMDT 2-31, -38, -39, 41)
Fiche
Mini-fiche type K (1 260-K)
SKF logo