Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

SKF Enlight Quick Collect

Capteur QuickCollect

QuickCollect sensor_image4
SKF Enlight QuickCollect
Le capteur SKF QuickCollect est un capteur portatif Bluetooth facile à utiliser qui se connecte aux applications des tablettes et smartphones iOS et Android (et des montres connectées iOS). En combinant la détection des vibrations et de la température, les données globales peuvent être consultées en temps réel ou envoyées sur le cloud pour analyse future.

Ce capteur SKF QuickCollect est la solution idéale pour les opérateurs en charge de la fiabilité et des opérations de maintenance dans le cadre d'un programme de collecte de données.

Caractéristiques

  • Vitesse, accélération enveloppe et mesures des températures
  • Communication Bluetooth avec tablettes, smartphones, montres connectées
  • Capteur et applications simples d'utilisation
  • Indications faciles à comprendre de l'état des machines
  • Conception industrielle robuste – Test de chute de 1,8 m, résistance à l'eau et à la poussière (IP65)
  • Batterie au lithium rechargeable (8 heures d'autonomie)
  • Possibilité de consulter, stocker et partager des données sur le cloud
  • Possibilité de se connecter directement aux services de diagnostic à distance SKF
  • Se connecte aux applications des tablettes et smartphones iOS et Android (et des montres connectées iOS)

Avantages

  • Mise en route rapide
  • Peut être utilisé avec un minimum de formation et d'expérience
  • Identification des problèmes en cours de développement avec des machines tournantes avant qu'ils ne deviennent vraiment problématiques
  • Une connexion directe aux conseils d'experts quand vous en avez besoin
  • Élargissement des fonctionnalités via des applications pour développer et compléter votre programme de maintenance existant
Capteur QuickCollect SKF

Affichage des mesures

Les mesures prises par le capteur sont affichées sur votre appareil mobile, qui affiche la vitesse, l'accélération et la température comme indiqué ci-dessous.

Chaque lecture affiche une mesure globale actuelle, notamment l'état de l'alarme, les valeurs minimale et maximale et les seuils d'alerte et de danger

Affichage des mesures

Système SKF Enlight QuickCollect

Le capteur SKF QuickCollect peut être utilisé avec l'application SKF QuickCollect ou avec l'application SKF DataCollect qui fournit d'autres fonctionnalités, notamment la possibilité de stocker et de partager des données via le cloud SKF et d'accéder directement aux services de diagnostic à distance SKF.

Système SKF Enlight QuickCollect

Caractéristiques techniques (CMDT 390-K-SL)

Spécifications environnementales et réglementaires
Plage de températureZones sans danger : -20 à +60 °C
Zones dangereuses :-20 à +60 °C
Chargement :0 à +40 °C
Humidité95 % sans condensation
Classe IPIP65, norme de test de protection contre la pénétration de poussière et d'eau.
Homologations radioEurope (CE), États-Unis (FCC), Canada (IC)
Marque CEApprouvé CE


Plage de mesure
Mesures globales
Vitesse :10 Hz à 1 kHz jusqu'à 55 mm/s
État des roulements :Breveté SKF Accélération enveloppe jusqu'à 20 gE
FFT
Fréquence maximum :Vitesse 1 kHz Accélération enveloppe 2 kHz
Lignes de résolution :Vitesse 400, Accélération enveloppe 800
Type de détection :Vitesse RMS, Accélération enveloppe pic à pic réelle


Alimentation électrique
Alimentation principaleBatterie au lithium rechargeable, 3,7 V CC 0,14 A
Durée de vie de la batterie
Huit heures avec une utilisation normale
Huit heures avec une utilisation normaleVarie jusqu'à ±10 % de la tension nominale Catégorie de surtension transitoire II ; Degré de pollution 2
ChargeurEntrée 5 V CC ± 10%, 1 A
Adaptateur CAEntrée 100 à 240 V CC, 0,4 A, 47 à 63 Hz Sortie 5 V CC, 1,6 A


Environnement
Température de stockage

–20 à +45 °C (–5 à +115 °F) pendent moins d'un mois

–20 à +35 °C (–5 à +95 °F) pendent moins de six mois

Température de fonctionnement, batterie

0 à +40 °C (32 à +105 °F) pour la charge

-20 à 60 °C (-5 à +140 °F) pour la décharge

Température de fonctionnement, chargeur0 à +40 °C (32 à +105 °F)
AltitudeJusqu'à 2 000 m (6 560 ft.)
Humidité95 % sans condensation


Caractéristiques physiques
MalletteRésistante à l'eau et à la poussière (IP65)
Test de chute avec démarrage1,8 m (6 ft.) sur béton
Dimensions45 x 45 x 135 mm
Poids200 g (7 oz.)

SKF logo