Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Capteur de vibrations statique

Indicateur d’état des machines SKF MCI CMSS 200

Indicateur d’état des machines SKF MCI
L'indicateur d'état SKF MCI est un capteur de vibration et un indicateur économique permettant de surveiller les machines non-critiques. Il est idéal pour les machines fonctionnant dans des conditions constantes et qui n'étaient pas auparavant surveillées dans les usines (fig 1). Cet appareil est similaire au « voyant d'anomalie du moteur » dans une voiture. L'indicateur d'état SKF MCI a la même fonction pour les machines industrielles que le voyant d'anomalie du moteur pour une voiture. Des capteurs internes mesurent la vélocité, l’accélération d’enveloppe (vibrations des engrenages ou roulements) et la température de surface de la machine.

La clé magnétique incluse (fig. 2) est utilisée pour activer l'indicateur d'état SKF MCI, changer le mode de programmation, régler les valeurs de référence pour les vibrations et acquitter les alarmes.

Le SKF MCI comporte trois LED qui tournent et clignotent en vert, jaune ou rouge à différents intervalles et durées pour indiquer l’état d’alarme ou le programme choisi. L’indicateur d’état SKF MCI s’allume pour alerter le technicien de maintenance prédictive et lui indiquer d’effectuer une analyse approfondie de la machine. En outre, il dispose d'un flashcode QR indiquant un numéro de série pour permettre d’identifier la machine et de l’intégrer facilement à un programme de fiabilité pilotée par l’opérateur (ODR), de routines de maintenance ou de contrôles planifiés.

Cliquez ici pour voir comment utiliser la clé de lecture magnétique de l'indicateur d'état des machines SKF MCI.

Caractéristiques

  • Adaptable selon vos exigences
  • Les mesures de la vitesse garantissent la santé globale de la machine
  • Mesure de l'accélération enveloppée pour détecter la dégradation des roulements
  • Les mesures de température indiquent une chaleur inhabituelle
  • Deux modes de fonctionnement pour la plupart des machines industrielles
  • Intelligence intégrée pour éviter les fausses alarmes
  • Surveillance autonome, longue autonomie

Facile à régler, activer, intégrer et modifier

Maintien de l’indicateur d’état des machines SKF MCI
Une clé de lecture magnétique est livrée avec l'indicateur d'état des machines SKF MCI pour programmer, activer et réinitialiser l'appareil. La clé permet aux utilisateurs de modifier les modes de fonctionnement, de définir des règles de base pour les vibrations et d'acquitter les alarmes. Le dessus de l'appareil dispose d'un code-barres avec son numéro de série, ce qui permet d'enregistrer facilement l'emplacement et l'état dans un programme ODR, ainsi que des de routes de maintenance et des contrôles planifiés.

Présentation de l'indicateur d'état des machines SKF

Informations de commande pour l'indicateur d'état des machines SKF

Informations de commande 
Désignation CMSS 200-02-SL
Inclut : 
Deux unités à pile 
Deux clés (magnétiques) CMAC 225 
Deux goujons de montage filetés CMAC 230
(1/4-28 à 1/4-28)
 
Deux goujons de montage adaptateurs CMAC 231
(1/4-28 à M8)
 
Deux cartes de référence CMAC 200-REF 
Une carte d'instructions d'installation 
Un CD de référence produit 
Désignation CMSS 200-10-SL
Inclut : 
10 unités à pile 
Quatre clés (magnétiques) CMAC 225 
Quatre cartes de référence CMAC 200-REF 
Deux cartes d'instructions d'installation 
Un CD de référence produit 
SKF logo