Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Téléchargements des logiciels SKF @ptitude Analyst

Les téléchargements peuvent contenir des mises à jour pour la fiabilité des systèmes, la compatibilité des applications, etc. Veuillez contacter le service clients pour vérifier les options de mise à jour de votre produit à la version actuelle. Pour plus de facilité et d'efficacité, les composants du logiciel SKF @ptitude Analyst sont maintenant disponibles en tant que téléchargements séparés. En fonction de vos besoins, vous pouvez à présent choisir de ne télécharger que les composants requis. Il est recommandé de ne télécharger que les composants requis lors de la mise à jour d'un système existant.

SKF @ptitude Analyst
Date
Version
Télécharger
Installation du programme SKF @ptitude Analyst (64 bits) 
22-mars-2017
9.0.1
Téléchargement de logiciels
Installation du programme SKF @ptitude Analyst (32 bits) 
22-mars-2017
9.0.1
Téléchargement de logiciels
Fichier de mise à jour SKF @ptitude Analyst 1 (nécessite l'installation préalable de la version 9.0.409) 
22-mars-2017
9.0.1
Téléchargement
de patch

Remarque : Une licence de logiciel est nécessaire pour exécuter le programme @ptitude Analyst.

Prérequis pour SKF @ptitude Analyst

(Développer pour les sélections)
SKF @ptitude Analyst prerequisites                                
Date
Download
Programme d'installation Microsoft Windows (Requis pour Windows Server 2008/2008 SP1 uniquement)
10-Feb-2017
Téléchargement du programme d'installation MS Windows
Windows .Net 4.0 Framework (Requis pour Windows 7 et Windows Server 2008 uniquement)
10-Feb-2017
Téléchargement de MS Windows .Net Framework

Téléchargements de moteur de base de données

(Développer pour les sélections)
SKF @ptitude Analyst database engine downloads                     
Date
Download
Microsoft SQL Server 2014 ExpressAndTools (32 ou 64 bits)
09-Feb-2017
Téléchargement de MS SQL Server 2014 Express
Base de données de démonstration Microsoft SQL
09-Feb-2017
Téléchargement de la base de données de démonstration SQL
Oracle 11g Express
09-Feb-2017

Téléchargement de Oracle 11g Express

Base de données de démonstration Oracle
09-Feb-2017
Téléchargement de la base de données de démonstration Oracle

Manuels d'installation

Manuels de l'utilisateur pour l'installation de SKF @ptitude Analyst

(Développer pour les sélections)
Chacun des liens suivants télécharge un fichier de programme d'installation Microsoft. Après le téléchargement, double-cliquez sur le fichier pour l'ouvrir, puis suivez les instructions de l'assistant pour extraire les manuels de l'utilisateur @ptitude Analyst. 

Téléchargement du DVD complet SKF @ptitude Analyst

(Développer pour les sélections)

Le téléchargement du DVD complet SKF @ptitude Analyst est disponible pour les utilisateurs souhaitant obtenir le téléchargement complet de tous les composants du logiciel SKF @ptitude Analyst en plus du processus d'auto-installation. Ce téléchargement contient tous les éléments requis et ne nécessite aucun autre téléchargement.
Le téléchargement du DVD complet inclut :

  • Logiciel SKF @ptitude Analyst 32 et 64 bits
  • Logiciel Thin Client Transfer 
  • Logiciel d'aide à la décision @ptitude 
  • Moteurs de base de données et bases de données de démonstration 
  • Logiciels prérequis
  • Manuels de montage et d'utilisation

Téléchargez le DVD complet, puis suivez les instructions ci-dessous. L'image du DVD complet est contenue dans un fichier comprimé (zip). Pour l'utiliser :

  1. Cliquez sur le lien pour télécharger le fichier ZIP
  2. Extrayez l'image .ISO depuis le fichier ZIP 
  3. Gravez l'image .ISO sur un DVD 
  4. Exécutez le fichier Autorun.exe sur le DVD

Remarque : Ce téléchargement de DVD complet fait environ 3 Go. Veuillez vous assurer de disposer de la bande passante et de la vitesse de téléchargement de données correctes. Il est recommandé de n'utiliser l'image du DVD complet que lors d'une nouvelle installation et tous les composants sont nécessaires.

SKF logo