Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Étalonnage des équipements

Les procédures et les processus de votre entreprise, en particulier ceux qui sont certifiés ISO 9000, peuvent exiger un étalonnage périodique de vos appareils de mesure ; ces règlements peuvent s'appliquer aux collecteurs de données. Même sans obligations règlementaires, il est logique de vérifier votre équipement de mesure des vibrations de temps à autres, afin de garantir que les tendances de données sont fiables.

SKF propose des services d'étalonnage pour la plupart des produits de maintenance conditionnelle

Toutes les opérations d'étalonnage bénéficient d'un système de traçabilité conforme aux normes NIST (National Institute of Standards and Testing - source de données d'étalonnage agréée par le gouvernement américain) si elles sont effectuées dans notre centre de San Diego, ou conforme aux normes nationales britanniques si elles sont effectuées dans notre centre de réparation agréé situé en Écosse. Un certificat approprié sera délivré. En option, les calibrations ISO10012:2003 (Mil Spec) sont disponibles.

Nos Plans de support produit ; comprennent un étalonnage annuel ; veuillez contacter ComoRA-USA@skf.com pour planifier l'étalonnage de vos équipements.

Si vos équipements ne sont pas actuellement couverts par un PSP, contactez ComoRA-USA@skf.com pour obtenir un devis et planifier les mesures.


Formulaire d'autorisation de retour
SKF logo