Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Compatibilité Windows 7 et UAC (contrôle de compte d'utilisateur)

Compatibilité Windows 7 UAC (contrôle de compte d'utilisateur) et Windows 7 64 bits

Certaines applications et extensions de SKF @ptitude Analyst et certains dispositifs d'acquisition de données (DAD) SKF qui communiquent avec SKF @ptitude Analyst présentent des restrictions au niveau de Windows 7 UAC et/ou de Windows 7 64 bits. Les tableaux suivants spécifient ces restrictions.

SKF @ptitude Analyst 2010 MR1 et MR2

(Modules centraux1 et compléments2)
Application/Utilitaire
Windows 7
32-bits

Windows 7
64-bits

Y compris les utilitaires suivants :
  • Service de transaction5
  • Service SKF Multilog IMx5
  • Service SKF Microlog5
  • Gestionnaire de clés de licence (requiert le niveau d'administrateur système)
  • ConfigTool (requiert le niveau d'administrateur système)5
  • Configuration série SKF Multilog IMx
  • SKF @ptitude Analyst Monitor5
  • Installateurs pour toutes les applications (requiert le niveau d'administrateur système)
Oui
Oui

Applications de support

Application/Utilitaire
Windows 7
32-bits

Windows 7
64-bits

SKF @ptitude Decision Support version 3.x [CMSW 7450] (extensions + utilitaires)Oui3Non4
SKF @ptitude Analyst HMI version 1.x [CMSW 7203]Non
Non
SKF Machine Analyst Remote Access version 1.x [CMSW 5830]Oui
Oui
SKF @ptitude Analyst Thin Client Transfer 2010 [CMSW 7320 et CMSW 7321]Oui
Oui

Interfaces et divers

Application/Utilitaire
Windows 7
32-bits

Windows 7
64-bits

Interface 7.1 et SAP 4.7 pour SKF @ptitude Decision Support et modules centraux1Oui3Non4
SKF @ptitude Analyst OPC Client version x.x [CMSW 7473]Oui3Non4
SKF @ptitude Software Developers Kit version x.x (@SDK)Oui
Oui
SKF Multilog WMx Database Builder version x.x (*référence : tableau des dispositifs d'acquisition de données)Oui3Non
SoundByteOui3Oui
PRISM4 ConversionOui3Non
Ivy, CMU ConfiguratorOui3Non
DMx ManagerOui3Non

Remarque 1 : Modules centraux = SKF @ptitude Inspector [CMSW 7200], SKF @ptitude Analyst pour analyseur SKF Microlog [CMSW 7300] et SKF @ptitude Analyst [CMSW 7400]. Les clients Oracle 32-bits sont exigés pour les installations client/serveur.

Remarque 2 : Extensions = Trend Oil [CMSW 7308] et Work Notification [CMSW 7302]

Remarque 3 : Le niveau UAC doit être réglé sur « bas ».

Remarque 4 : Assistance prévue pour la version ultérieure.

Remarque 5 : Si vous utilisez Oracle pour votre base de données, alors un Oracle 32-bits ou Oracle 32-bits Client est nécessaire lors de l'installation de ces utilitaires sur le même serveur ou PC client.


SKF Multilogs

Dispositifs d'acquisition de données (DAD)
Version de micrologiciel minimum
Windows 7
64-bits

Commentaire
SKF Multilog DMx
7.2
Non

SKF Multilog IMx
0.966
Oui
Types d'unité : -S, -M,
-T, -P
SKF Multilog WMx
1.1.1.18
Oui
(*) Utilisant Database Builder

SKF Micrologs

Dispositifs d'acquisition de données (DAD)
Version de micrologiciel minimum
Windows 7
64-bits

Commentaire
SKF Microlog Analyzer GX
[CMXA 70]
2.0.2
Oui

SKF Microlog Analyzer GX
[CMXA 75]
3.0.6
Oui
Requiert un pilote 64 bits
SKF Microlog Analyzer AX
[CMXA 80]
3.0.6
Oui
Requiert un pilote 64 bits
SKF Microlog Analyzer
[CMXA 51-IS]
1.0.3
Oui
Requiert un pilote 64 bits et un câble USB à série de tierce partie
Analyseur SKF Microlog [CMVA 65]3.81
Oui
Requiert un pilote 64 bits et un câble USB à série de tierce partie

SKF Microlog Inspector / SKF MARLIN

Dispositifs d'acquisition de données (DAD)
Version de micrologiciel minimum
Windows 7
64-bits

Commentaire
SKF Microlog Inspector
[CMDM 6600]
1.0
Oui
Fonctionnant sous Windows Mobile 2005
SKF MARLIN [CMDM 5460] Bartec4.23
Oui
Fonctionnant sous Windows Mobile 2005
SKF MARLIN [CMDM 6200] Intermec 7404.5
Oui
Fonctionnant sous Windows Mobile 2005
SKF MARLIN [CMDM 6400] Intermec 7414.5
Oui
Fonctionnant sous Windows Mobile 2005
SKF MARLIN [CMDM 6500] CN3C4.5
Oui
Fonctionnant sous Windows Mobile 2005

Systèmes en ligne existants

Dispositifs d'acquisition de données (DAD)
Version de micrologiciel minimum
Windows 7
64-bits

Commentaire
SKF Multilog W/VT

Non

SKF Multilog LMU

Non

SKF Multilog CMU et TMU
5.2.0.1
Oui
Recommandé d'utiliser sous Windows XP ou Windows 7 32 bits3

SKF logo