Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Accessoires pour analyseurs de moteurs dynamiques

Les accessoires suivants complètent l'analyseur de moteur dynamique EXP4000.

  • Port externe EP1000 pour EXP4000 (fig. 1) : Ce port permet la connexion rapide et sûre aux centres de commande de moteur. Prix disponible pour les remises par quantité.
  • MP-CT1000 (fig. 2) : TC (transformateur de courant) 1 000 A
  • MP-CT150 (fig.3) : TC 150 A
  • MP-CT10 (fig.4) : TC 10 A
  • Câble CT (fig. 5) : TC à câble 300 A/3 000 A (10 mv/1 mv/A)
  • DCCT-7K : TC CC 7 000 A (image non disponible)
  • EP-C01 (fig. 6) : Câble série EP-2
  • MP-VE-12/MP-VE-30 (fig. 7) : Rallonges tension de 4 ou 10 mètres.
  • MP-CTE-12: Rallonge TC de 4 mètres (image non disponible)
  • MP-CT (fig. 8) : Ensemble de pinces tension (3 kits de différentes pinces)
SKF logo