Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Contrôle dynamique

SKF Baker EXP 4000

Il permet de caractériser le comportement électrique du moteur par un bilan de puissance et de mettre en relation les variations de l’intensité avec celle du couple. 

Le système de contrôle SKF BAKER EXP 4000 indique la qualité de l’énergie, l’état mécanique et électrique du moteur et de la machine entraînée.

Caractéristiques

  • Tensions TRMS AC+DC : 1 000 V AC, 500 V DC.
  • Courant TRMS AC+DC : ratio de 0 à 3 000 A.
  • Alimentation : batterie ou alimentation 110-220 V AC.
  • Mémoire de travail : 40 GB.
  • Analyse triphasée complète.
  • Diagnostic rapide des moteurs et des générateurs.
  • Analyse automatique des mesures effectuées.
  • Image des fl uctuations de couple et des modulations AC et DC.
  • Mesures transitoires.
  • Génération de rapports automatique.
SKF logo