Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Accessoires pour analyseurs de moteurs statiques

Les accessoires suivants complètent l'analyseur de moteur statiques.
  • Accessoire de test entre lames AT101-ZTX (fig. 1) : Un adaptateur de test de surtension à haut courant pour moteurs CC, bobines de forme et autres enroulements à faible impédance. Cet accessoire s'utilise avec AWAIV-6, AWAIV-12 et AWAIV-12HO.
  • Accessoire de test de surtension entre lames AT101D avec sondes et pinces (fig. 2) : Un appareil et un boîtier de commande permettant de tester des commutateurs rapidement, facilement et soigneusement.
  • ATP02-P (fig. 3) : Sonde de test à faible impédance pour la mise à l'essai d'induits
  • ATP02-C (fig. 4) : Pinces et sonde de test à faible impédance pour la mise à l'essai d'induits
  • ATF02 (fig. 5) : Appareil de test d'induits
  • Carte PCMCIA (fig. 6) : Carte d'adaptateur de port parallèle pour imprimantes à port parallèle
  • Pinces Kelvin de grande taille (fig. 7) : Pinces de mesure de la résistance (6.875 x 4.000 in, largeur des dents d'ouverture : 1.75 in ; jeu de trois)
  • Pinces Kelvin de grande taille () : Pinces de mesure de la résistance (jeu de trois)
  • Pédale (fig. 9) : Permet l'utilisation mains libres du testeur/pack d'alimentation
  • PP-L/PP-S (fig. 10) : Pack d'accès à distance (voyants et interrupteur de désactivation) ; vendu avec le produit ou séparément
  • Mallette en fibres de verre CC6/12 ou CCAWA pour testeurs 6 et 12 kV () : Protégez vos équipements sensibles grâce à des mallettes en fibres de verre à coque dure et intérieur entièrement revêtu de mousse, avec poignée télescopique et roues pour faciliter le transport
SKF logo