Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

SKF Baker AWA-IV

Baker AWA-IV
Baker AWA-IV

L’analyseur SKF BAKER AWA intègre un large éventail de tests électriques qui répondent aux normes de haute qualité. 

Grâce à son logiciel embarqué, le système permet d’automatiser les séquences de tests, de suivre et de tracer l’ensemble des résultats d’une installation. 


Caractéristiques techniques :
• Tensions d’essai : 4 à 12 kV DC.
• Microhmmètre.
• Mégohmmètre.
• Index de polarisation et DAR.
• Diélectrique DC (mode rampe ou échelon).
• Surge test jusqu’à 7 joules.
• Test des induits CC.
• Ecran tactile et mode automatique.

SKF logo