Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

SKF Baker DX

Analyseur de moteurs statique SKF Baker DX

Le testeur d’isolement multifonctions SKF BAKER DX est un système puissant et unique offrant davantage de moyens pour analyser l’isolement des circuits moteurs, des générateurs et les sections de bobines. 

Par ses multiples fonctionnalités, cet instrument offre la possibilité de qualifier l’isolement mesuré et de cibler, de manière préventive, les actions de maintenance. 


Caractéristiques techniques :
• Tensions d’essai : 4 à 15 kV DC.
• Mesure R-L-C.
• Mégohmmètre.
• Index de polarisation et DAR.
• Diélectrique DC (mode rampe ou échelon).
• Surge test jusqu’à 11 joules.
• Test des rotors des moteurs AC et des induits CC.
• Ecran tactile.

SKF logo