Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Packs de puissance additionnelle

Packs d'alimentation

Ces systèmes sont transportables et compatibles avec les séries SKF BAKER DX 4, 6 ou 12 kV et SKF BAKER AWA 6 ou 12 kV. 


Caractéristiques techniques :
• Tensions d’essai : 25 à 40 kV DC.
• Mégohmmètre.
• Index de polarisation et DAR.
• Rigidité diélectrique (mode rampe ou échelon).
• Surge test jusqu’à 120 joules.

SKF logo