Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Système en ligne Multilog WMx

Avant SKF Multilog WMx 1000 x1600 px

Le système en ligne SKF Multilog WMx est un dispositif de surveillance compact à huit canaux, alimenté par batterie et monté sur le site qui communique à l'aide d'un réseau sans fil 802.11b/g/n standard industriel sur 2,4 GHz.
Il recueille les données suivantes :

  • Accélération 
  • Vélocité 
  • Débit 
  • Température 
  • Vitesse 
  • État des roulements

Le WMx télécharge les données qui peuvent être visualisées, évaluées et analysées dans le logiciel SKF @ptitude.

SKF logo