Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Accouplements à disque, type KD

ImprimerExporter au format PDF
  • Filtrer le tableau de produits
    tous
    Shaft diameter:
    Exact :
     ≤ min. ≤ 
    min. =
    Shaft diameter:
    Exact :
     ≤ max. ≤ 
    max. =
    ► Incontournable
Shaft diameterPrincipal dimensionsTorqueSpeed Designation
     Continous   
min.max.ABE  max.  max.  
mmmmkN·mr/min  
         
16
44
100
 
42
0.45
18200
 
KD21-103
77
140
324
278
135
28.8
2400
 
KD10-454
95
159
384
259
176
57.07
1900
 
KD10-554
26
83
194
159
77
5.88
3600
 
KD10-254
51
108
267
229
111
16.39
2900
 
KD10-354
19
54
137
111
54
1.54
4500
 
KD10-153
115
216
521
451
221
170.63
1800
 
KD10-705
105
171
419
384
188
74.58
1850
 
KD10-604
85
146
353
314
153
40.68
2200
 
KD10-504
38
95
229
187
91
10.06
3200
 
KD10-304
64
121
298
270
132
24.3
2600
 
KD10-404
26
67
162
143
70
4.07
4100
 
KD10-204
135
292
648
565
276
259.9
1500
 
KD10-905
125
241
584
508
249
237.3
1600
 
KD10-805
19
64
137
 
49
1.54
14800
 
KD21-153
51
127
267
 
105
16.95
8800
 
KD21-354
26
95
194
 
76
5.88
11200
 
KD21-254
95
197
384
 
182
57.07
6100
 
KD21-554
77
162
324
 
133
28.82
7200
 
KD21-454
13
44
100
 
41
0.23
8200
 
KD2-053
16
38
100
89
43
0.452
5400
 
KD10-103
19
73
145
 
51
0.89
14200
 
KD2-153
77
184
337
 
122
14.58
7000
 
KD2-453
25
102
203
 
73
2.67
11500
 
KD2-253
51
140
273
 
102
7.12
8500
 
KD2-353
38
121
235
 
86
4.27
10000
 
KD2-303
64
159
337
 
113
11.04
7500
 
KD2-403
125
305
584
 
257
261.03
4000
 
KD21-805
13
48
109
 
38
0.31
10000
 
KD2-103
25
83
171
 
57
1.63
12800
 
KD2-203
135
343
648
 
300
293.8
3600
 
KD21-905
26
76
162
 
60
4.07
13000
 
KD21-204
64
140
298
 
117
24.3
7800
 
KD21-404
38
114
229
 
90
10.16
9900
 
KD21-304
105
216
419
 
195
74.6
5600
 
KD21-604
85
178
353
 
149
40.67
6600
 
KD21-504
115
273
521
 
229
170.63
4500
 
KD21-705

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Disc couplings.

SKF logo