Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Accouplements à disques monoblocs

L'accouplement KD10 (fig. 1) est conçu pour fonctionner à la place des accouplements à engrenages monoblocs standards. La puissance énergétique de l'accouplement KD10 est l'une des plus élevée de l'industrie ; elle permet d'effectuer la conversion d'un accouplement lubrifié à un accouplement à disques à maintenance réduite en toute simplicité.
L'entretoise fendue se retire simplement des moyeux pour une installation et un remplacement plus rapides des blocs de disques sans avoir à déplacer les machines raccordées.
Fabriqué pour répondre à la classe 8 AGMA.
SKF logo