Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Accouplements à disques

Les accouplements à disque KD fournissent une transmission fiable de la puissance mécanique depuis l'entraînement jusqu'à la machine entraînée où des accouplements non lubrifiés et sans maintenance sont nécessaires.
Les accouplements à disques KD sont spécifiquement conçus pour prendre en charge les applications de système d'entraînement universelles, telles que les pompes centrifuges, générateurs, tours de refroidissement, machines-outils, imprimeuses, presses-pâtes et machines à papier. L'accouplement transmet le couple et supporte le désalignement angulaire, de décalage et axial entre les arbres, avec un accouplement composé de moyeux montés sur arbre raccordés par des blocs de disques flexibles avec des ensembles d'entretoise ou de manchon.
Tous les accouplements à disques couverts utilisent des disques en acier inoxydable, pour une robustesse élevée et une bonne résistance à la corrosion (fig. 1). Chaque bloc de disques supporte jusqu'à 0,5° de désalignement angulaire continu et peut supporter des moments de pointe de démarrage deux fois plus élevés que le couple indiqué. La conception aérodynamique minimise la charge de réaction sur les paliers d'équipement. Ces accouplements à disques sont à centrage automatique inhérent : prévoir un jeu d'extrémité limité supplémentaire n'est pas nécessaire.
Tous les blocs de disques sont conçus selon des principes de haute technologie et avec les écrous auto-bloquants. Ils permettent ainsi de réduire le nombre de pièces détachées, ce qui simplifie l'installation et le remplacement.
Les accouplements KD21 sont conçus pour les applications lourdes et moyennes, nécessitant des séparations d'arbres modérées. Le nombre limité de composants procure une solution d'accouplement à disques économique pour les applications à entretoise. Les tailles plus grandes disponibles dans la série KD21 permettent d'appliquer cet accouplement à des machines de plus grande taille et plus puissantes. Fabrication standard pour répondre à la classe 9 AGMA.
L'accouplement KD2 est conçu pour les applications lourdes et moyenne nécessitant des séparations d'arbres modérées et construites spécialement pour répondre aux spécifications API 610 d'accouplements de pompe industriels. La section centrale flexible montée en usine s'installe ou s'enlève en un seul bloc. Fabrication standard pour répondre à la classe 9 AGMA.
L'accouplement KD10 est conçu pour fonctionner à la place des accouplements d'engrenages monoblocs standards. La puissance énergétique de l'accouplement KD10 est l'une des plus élevée de l'industrie ; elle permet d'effectuer la conversion d'un accouplement lubrifié à un accouplement à disques à maintenance réduite en toute simplicité.
L'entretoise fendue se retire simplement des moyeux pour une installation et un remplacement plus rapides des blocs de disques sans avoir à déplacer les machines raccordées. Fabriqué pour répondre à la classe 8 AGMA.
SKF logo