Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Accouplements élastiques

Les accouplements élastique du type élastomère incorporent un composant en caoutchouc pré-comprimé, qui fournit plus de résistance et une plus longue durée de vie. Ces accouplements prennent en charge tous les types de désalignement. Les moyeux sont fabriqués en alliage d'aluminium haute résistance, pour un accouplement léger et résistant à la corrosion. Le composant en caoutchouc amortit les chocs et fournit une transmission de puissance silencieuses et sans à-coups, pour protéger l'entraînement et les machines d'entraînement.
Le montage est très simple. Le composant en caoutchouc est un élément insérable fendu qui peut donc être monté après que les arbres aient été alignés.

Accouplements élastiques complètement flexibles

Ces accouplements supportent un désalignement total de 1° et peuvent supporter les moments de démarrage de pointe deux fois plus élevés que le couple continu indiqué. En inversant un ou les deux moyeux, l'accouplement d'arbre peut être utilisé pour différentes séparations d'extrémités d'arbres.
SKF logo