Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Accouplements flexibles avec montage par méthode à pression d'huile

Méthode à pression d'huile SKF appliquée aux accouplements d'arbres flexibles

En combinant le principe de la méthode à pression d'huile SKF sur des accouplements d'arbres flexibles, un ajustement de couple élevé adapté aux arbres cylindriques simples est obtenu.
Le besoin d'usinage de clavettes, cannelures ou arbres coniques ayant été éliminé, il est possible d'utiliser des diamètres d'arbres plus petits et par conséquent plus légers.
Le montage et le démontage sont rapides et aisés sans outils externes, hormis un jeu de pompe.

Principe

L'accouplement fonctionne selon le même principe que les accouplements OK SKF, c.-à-d. qu'un manchon extérieur plus épais (dans ce cas le moyeu d'accouplement flexible) avec cône intérieur est enfoncé sur un manchon intérieur fin à conicité externe. L'huile est ensuite injectée entre les manchons afin de quasiment éliminer le frottement entre les surfaces coniques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Accouplements OK.
Les accouplements disposent enfin d'une unité hydraulique intégrée qui crée une pression d'huile, pour enfoncer le moyeu flexible sur le manchon intérieur.
SKF logo