Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Complètement flexible avec dents bombées

Ces accouplements (fig. 1) supportent un désalignement total allant jusqu'à 3°. Toutefois, lorsque le désalignement est supérieur à 1,5 °, vous devez consulter SKF. Les accouplements peuvent supporter des moments de pointe de démarrage deux fois plus élevés que le couple continu indiqué.
En inversant un ou les deux moyeux, le même accouplement peut être utilisé pour différentes séparations d'extrémités d'arbres.
Ces accouplements ont des joints toriques efficaces et doivent être lubrifiés avec de la graisse.
SKF logo