Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Complètement flexible avec des dents rectilignes

Ces accouplements (fig. 1) supportent un désalignement total de 1° et peuvent supporter les moments de démarrage de pointe deux fois plus élevés que le couple continu indiqué.
Les joints sont formés de couvercles en tôle séparés, qui sont boulonnés pendant le montage ; ainsi l'inspection de l'engrenage est simplifiée. Ils centrent les manchons extérieurs sur les moyeux et sont conçus de manière à ce qu'il y ait un grand espace pour le lubrifiant.
Ces accouplements doivent être lubrifiés avec de la graisse.
SKF logo