Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Flexible/Rigide avec dents bombées

Ces accouplements (fig. 1) comprennent une moitié d'accouplement flexible, de type HCCE, et une moitié d'accouplement rigide.
Les accouplements supportent un désalignement total allant jusqu'à 1,5°. Toutefois, lorsque le désalignement est supérieur à 0,75°, vous devez consulter SKF. Les accouplements peuvent supporter des moments de pointe de démarrage deux fois plus élevés que le couple continu indiqué.
En inversant le moyeu à engrenages, vous pouvez utiliser le même accouplement pour différentes séparations d'extrémité d'arbre. Ces accouplements doivent être lubrifiés avec de la graisse.
SKF logo