Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Flexible/Rigide avec dents rectilignes

Ces accouplements (fig. 1) comprennent une moitié d'accouplement flexible, de type HCCE, et une moitié d'accouplement rigide.
Les accouplements supportent un désalignement total de 0,5° et peuvent supporter les moments de démarrage de pointe deux fois plus élevés que le couple continu nominal.
Ces accouplements doivent être lubrifiés avec de la graisse.
SKF logo