Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Applications

Applications marines

SKF Coupling Systems est un partenaire de l'industrie marine depuis les années 1940, lors de l'invention de la méthode à pression d'huile. Depuis, plus de 35 000 accouplements ont été fournis pour les applications exigeantes dans les navires et les installations de production énergétique, etc. autour du monde.

Applications sur éoliennes

L'accouplement hydraulique SKF, pour éoliennes (OKCK) est conçu pour être installé dans un espace limité, tout en conservant les avantages des accouplements OK SKF plus traditionnels : montage/démontage rapide et facile.
SKF logo