Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Homologations

Homologué par les organismes de classification les plus importants

Raccorder des arbres rigides avec des accouplements OK est une solution rapide qui est utilisée sur la terre et en mer depuis plus de cinquante ans. Les accouplements sont réputés dans le monde entier pour leur grande qualité, leur conception innovante et leur sécurité de fonctionnement.
Chaque étape de la ligne de production est soigneusement contrôlée et les accouplements finis font l'objet d'une inspection finale stricte, quant aux tailles et à la qualité de l'acier avant la livraison. Les accouplements sont également homologués par tous les organismes de classification majeurs, comme par exemple Det Norske Veritas.
SKF logo