Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Accouplements OK

En utilisant les accouplements OK pour les connexions d'arbres, vous profitez de notre méthode à injection d'huile puissante.
La préparation de l'arbre est simple. Pas besoin de rainures de clavette, de cônes de serrage, ni de rondelles de butée. Lors du montage de l'accouplement OK, un manchon intérieur mince avec un diamètre extérieur conique se glisse sur l'arbre. Un manchon extérieur épais avec une surface intérieure conique adaptée s'ajuste sur le manchon intérieur. De l'huile minérale ordinaire est alors injectée entre les manchons. Un vérin hydraulique intégré enfonce le manchon extérieur sur la conicité du manchon intérieur.
Lorsque le manchon extérieur a atteint sa position finale, un ajustement serré est créé, comme si le manchon extérieur avait été chauffé, puis fretté. Mais aucune chaleur n'est requise et l'accouplement peut être enlevé aussi facilement qu'il a été monté.
Cette utilisation puissante du frottement permet à l'accouplement OK de transmettre le couple et les charges axiales sur toute la surface de l'arbre. Il n'y a pas de concentration de contraintes au niveau de la clavette. Et pas de contact en cas de chocs puissants ou de charges d'inversion.
Les très grands accouplements, qui auparavant ne pouvaient qu'être frettés après avoir été chauffés, peuvent désormais être monté avec la méthode OK.

Nos industries phares

SKF logo