Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Dispositions de montage

Système de blocage pour le manchon extérieur

Tous les accouplements OKC pour des arbres de diamètres supérieurs à 200 mm et les accouplements OKF pour des arbres de diamètre supérieur à 300 mm sont munis de leviers de blocage, qui empêchent le manchon extérieur d'être enfoncé accidentellement sur le manchon intérieur pendant le transport et lorsque l'accouplement est monté ou démonté (fig. 1). Les leviers de blocage bloquent également l'écrou après l'installation de l'accouplement.

Dispositions de montage pour les accouplements OKC

Pour faciliter le montage et le démontage d'accouplements OKC de grande taille, il est conseillé d'utiliser un certain type de système de levage. Les types de systèmes indiqués permettront également un alignement radial de l'arbre. Dans les deux cas, les chariots doivent se déplacer en ligne avec les arbres.

Option I

Un chariot sur roues est fourni avec deux vérins hydrauliques, positionnés comme indiqué. Ceci permet de régler l'accouplement comme requis (fig. 2).

Option II

Un chariot suspendu avec deux blocs de chaînes fixes est positionné au-dessus de l'accouplement. Les câbles de levage sont positionnés comme indiqué pour obtenir l'ajustement nécessaire (fig. 3).
SKF logo