Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Huile

L'huile de moteur minérale à utiliser pour la pompe hydraulique et les injecteurs doit avoir une viscosité de 300 mm2/s (300 cSt) à la température de l'accouplement. Cette viscosité sera généralement obtenue avec assez de précision si l'huile est choisie en fonction du tableau.
SKF logo