Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Capacité de transmission de puissance

Le couple transmis par l'accouplement OKC est directement proportionnel à la pression de surface entre le manchon intérieur de l'accouplement et l'arbre après que le manchon extérieur ait été enfoncé sur l'axe. L'enfoncement nécessaire, qui est atteint lorsque le diamètre du manchon extérieur a augmenté à la dimension ΔD pour les accouplements OKC, OKCS et OKCX et la longueur d'enfoncement indiquée pour les accouplements OKF spécifiée dans les tableaux, assurera une pression de 120 N/mm2 pour les accouplements OKC et OKCS, 70 N/mm2 pour les accouplements OKCX et 100 N/mm2 pour les accouplements OKF.
Le tableau liste le couple maximum qui peut être transmis et qui a été calculé à l'aide de l'équation :
Mtmax = π da2 B p μ / 2000


Mtmax=couple transmissible maximum [Nm]
da=diamètre d'arbre [mm]
B=longueur de pression effective (égale à da) [mm]
p=pression de surface minimum entre l'arbre et le manchon intérieur [N/mm2]
  • 120 N/mm2 pour OKC et OKCS
  • 70 N/mm2 pour OKCX
  • 100 N/mm2 pour OKF
μ=
coefficient de frottement (0,14, pour OKCX 0,3)
Si l'accouplement est soumis aux efforts axiaux, leur effet sur la capacité de transmission de puissance est généralement mineur. Le couple transmissible est obtenu à partir de l'équation

Mt = √(Mtmax2 - ( Fa da / 2000)2)


Mtmax=couple transmissible maximum [Nm]
Fa=effort axial [N]
da=diamètre d'arbre [mm]
Le couple admissible est obtenu à partir de :

M = Mtmax ou Mt / f


M=couple admissible [Nm]
Mtmax=couple transmissible maximum [Nm]
f=facteur de sécurité, qui peut être sélectionné dans le tableau
SKF logo