Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Arbres

Pour faciliter l'alignement de l'arbre pour les accouplements OKC, OKCX, OKCS et OKCK, l'un des arbres doit être conçu afin que l'accouplement puisse suffisamment s'enfoncer sur lui pour exposer la partie la plus extérieure du siège de l'accouplement. La rugosité de la surface doit se trouver dans Ra 2,5 μm. La tolérance ISO h8 s'applique aux sièges d'accouplement de 25 - 90 mm. La tolérance ISO h7 est utilisée pour les diamètres plus importants (tableau).

Arbres creux pour les accouplements OKC

Si vous voulez obtenir la même capacité de pression et de transmission, le manchon extérieur doit être enfoncé plus haut sur les arbres creux par rapport aux arbres solides. Les arbres doivent également être renforcés au moyen de manchons frettés dans les embrèvements sous les sièges d'accouplement. Ceci empêchera la génération de contraintes dans le matériau de l'arbre qui surviennent lorsque l'accouplement a été monté en dépassant la valeur autorisée.
Le manchon de renforcement doit être fabriqué en acier durci avec une limite d'élasticité d'au moins 850 N/mm2. La longueur des manchons doit être 15 mm plus longue que la longueur de pression (= A2 - A3 + 15 mm). Le diamètre extérieur, l'ajustement requis entre les manchons et les arbres et l'augmentation de la distance d'enfoncement (la réduction de la dimension A3) peuvent être obtenus à partir du tableau pour diverses valeur du rapport de diamètre dc/da.
Les plages de tolérance adaptées pour le diamètre extérieur des manchons et des embrèvements dans les arbres sont IT6 et IT7 respectivement. Noter que les sièges d'accouplement ne doivent être usinés selon la tolérance de diamètre indiquée qu'après le montage des manchons de renforcement.

Exemple

Un accouplement OKC doit être monté sur les arbres avec un diamètre extérieur de 400 mm et un alésage de 120 mm.
c.-à-d. dc/da = 120/400 = 0,3

Le diamètre extérieur du manchon de renforcement est obtenu à partir de
db/da = 0,49, c.-à-d. db = 196 mm.

L'ajustement δ est obtenu à partir de
δ/db = 0,0013, c.-à-d. δ = 0,25 mm
L'augmentation de la distance d'enfoncement, R, est obtenue à partir du rapport R/da = 0,009. Par conséquent, la dimension A3 dans le tableau de produits (30 mm) doit être réduite de 3,6 mm.
Avec les arbres creux dont le rapport de diamètre dépasse 0,55, il n'est pas possible d'atteindre la pression et le couple transmis normaux. Dans ces cas, veuillez consulter le représentant local.

Arbres creux pour accouplements OKCX, OKCS, OKCK et OKF

Pour les accouplements OKCX, OKCS, OKCK et OKF montés sur arbres creux, veuillez contacter le représentant local.
SKF logo