Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Recommandations en matière de conception et de taille

L'objectif de la conception de l'accouplement à épaulement est d'optimiser le nombre et la taille des boulons pour l'accouplement d'épaulement, ainsi que les dimensions des épaulements. Le nombre de boulons dans un accouplement ne doit pas être inférieur à six.
Le boulon Supergrip est conçu pour une contrainte de cisaillement maximale de 280 N/mm2 et une contrainte axiale maximale de 350 N/mm2.

Définitions

TN
=couple nominal [Nm]
TD=couple défini [Nm]
TS=couple transmis par les boulons Supergrip [Nm]
TT=couple transmis par les boulons d'ancrage [Nm]
n1=nombre de boulons Supergrip
n2=nombre de boulons d'ancrage
S=facteur de choc
K1=résistance de cisaillement max [N]
K2=force de tension sur les boulons Supergrip [N] (table)
K3=force de tension sur les boulons d'ancrage [N] (table)
a=facteur matériel d'épaulement (diagram 1)
b1=facteur pour la précontrainte restante dans les boulons Supergrip = 0,7
b2=facteur pour la précontrainte restante dans les boulons d'ancrage = 0,8

Dimensions géométriques

E=diamètre de perçage [mm]
d1
=diamètre de trou nominal de boulon Supergrip [mm]
d2=diamètre de trou nominal de boulon d'ancrage [mm]
d3=diamètre d'arbre [mm]
G=filetage de boulon [mm]
D1=diamètre extérieur de l'épaulement [mm]
DD=diamètre extérieur du tendeur hydraulique [mm]
B1=longue extrémité filetée de boulon Supergrip [mm]
B2=courte extrémité filetée de boulon Supergrip [mm]
B3=courte extrémité filetée de boulon d'ancrage [mm]
Cmin=épaisseur min. des deux épaulements ensemble [mm]
DM=diamètre d'écrou, [mm]
F=épaisseur d'écrou, [mm]
Rmin=rayon min. pour l'utilisation d'outillage standard [mm]
H1=espace min. pour fonctionnement du tendeur [mm]

Couple défini

Le couple défini est déterminé conformément à

TD = TN S [Nm] .............(1)

Vous pouvez sélectionner le facteur de choc S dans le tableau.

Nombre de boulons Supergrip

Commencer en supposant une taille de boulon, puis déterminer le diamètre de perçage E comme suit
E = d3 + DD + 10 [mm] .............(2)

Calculer la résistance de cisaillement max. par boulon pour la taille de boulon sélectionnée
K1 = 280 (π d12)a/4 [N] .............(3)

Le nombre de boulons Supergrip est ensuite déterminé à partir de
n1 = TD2000/(E(K1 + K2 b1 0,15)) .............(4)

Si le nombre de boulons Supergrip est inférieur à six, sélectionner une taille de boulon inférieure et recommencer le calcul.

Diamètre extérieur de l'épaulement

Le diamètre extérieur de l'épaulement est déterminé à partir de

D1 = E + 1,6 d1 .............(5)

Facteur matériel d'épaulement a

En raison des contraintes de contact dans l'épaulement lorsque l'accouplement est en service, le matériau d'épaulement doit être pris en compte (diagramme 2).

Système combiné

Dans le cas où le système combiné Supergrip est utilisé, par exemple lors d'un reconditionnement, le nombre de boulons Supergrip et de boulons d'ancrage est sélectionné comme suit.

Le couple défini est déterminé conformément à la formule (1)

Sélectionner une taille de boulon Supergrip et déterminer le diamètre de perçage conformément à la formule (2). Le nombre de boulons d'ancrage doit être un multiple du nombre de boulons Supergrip (1, 2, 3....).

Sélectionner un nombre adéquat de boulons Supergrip n1 pas moins de trois.

Calculer le couple transmis par les boulons Supergrip

TS = n1 E (K1+ K2 b1 0,15)/2000 [Nm] .............(6)

Déterminer le couple nécessaire à transmettre par les boulons d'ancrage à partir de

TT = TD - TS [Nm] .............(7)

Le nombre de boulons d'ancrage n2 est ensuite calculé à partir de

n2 = TT 2000/(K3 b2 E 0,15) .............(8)

Désignation des matériaux

Tige de boulon, manchon et écrous :
Classe SS 2541 équivalent àB.S. 817M40
DIN 34NiCrMo6
SAE 4337
Propriétés mécaniquesReL = 700 N/mm2
A5 = min. 12 %

Tableau de conversion

1 N = 0,102 kp = 0,225 lb
1 Nm = 0,102 kpm = 0,738 lbf
1 MPa = 10,2 kp/cm2 = 145 lb/in2
1 N/mm2 = 0,102 kp/mm2 = 145 lb/in2
1 m = 39,37 po
1 mm = 0,03937 po
1 po = 25,4 mm
0 °C = 273,15 K = 32 °F
SKF logo