Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Types

Le boulon Compact Supergrip - OKBC

Les boulons Compact Supergrip (fig. 1) sont conçus avec des extrémités noyées pour économiser de l'espace. Normalement, les extrémités noyées sont exigées pour raccorder les accouplements de turbine à vapeur et réduire les niveaux sonores et d'exposition au vent.
Les boulons Supergrip peuvent être utilisés avec des épaulements droits ou contre-percés.

Lorsqu'une tolérance de poids serrée de l'accouplement est nécessaire pour l'équilibre de l'arbre, nous pouvons construire des boulons répondant aux spécifications de poids.

Système combiné Supergrip - OKBS et OKBT

Lors du montage de boulons Supergrip (fig. 2) dans des accouplements avec un nombre et un diamètre définis de boulons, tels que les épaulements de vilebrequin et de boîte d'engrenages, ou en cas de reconditionnement d'accouplements existants, il est souvent possible de réduire le nombre de boulons, tout en veillant à une installation rigide pour la transmission du couple. Toutefois, pour garantir une distribution de charge symétrique, le nombre minimum de boulons dans un accouplement ne doit pas être inférieur à six. Afin de répondre à cette exigence, nous avons élaboré un système dans lequel les boulons Supergrip sont combinés avec des boulons d'ancrage en pose libre.
Les boulons d'ancrage sont tendus et préchargés de la même manière et avec le même tendeur que les boulons Supergrip. Ce système combiné est particulièrement avantageux lorsque la flexion et la poussée axiale sont élevées par rapport au couple. Le boulon d'ancrage à pose libre nécessite moins d'usinage et le coût total par accouplement est réduit.

Pied de centrage Supergrip - OKBD

Pour raccorder un épaulement à un moyeu avec des trous borgnes, un système Supergrip spécial a été élaboré, avec un pied de centrage unique combiné à des boulons d'ancrage à tension hydraulique (fig. 3). Les applications incluent l'accumulation des rotors électriques, les hélices montées sur épaulement, les aubes d'hélice boulonnées et les accouplements d'excitateur. Le pied de centrage peut également être utilisé pour positionner fermement la machine et pour boucher les tuyaux d'évacuation ou les trous dans les récipients sous pression.
Le pied de centrage représente aussi une solution excellente pour boucher les trous dans les caissons de réacteur de centrale nucléaire. Les trous de centrage Supergrip ont déjà fait leurs preuves dans un caisson de réacteur lors de programmes de modification où la tuyauterie connectée au caisson du réacteur avait dû être enlevée. Les pieds de centrage Supergrip bouchent les trous depuis l'intérieur du récipient dans un environnement actif, à une profondeur de neuf mètres. L'installation est facile et l'action de bouchage assure un maintien en toute sécurité.
SKF logo