Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

cookie_information_popup_text_2[57]

Fonctionnement de Supergrip

Le boulon est fileté aux deux extrémités et possède une tige conique. Un manchon d'expansion avec un alésage conique correspondant s'ajuste sur la tige. Deux écrous complètent l'unité (fig. 1). L'extérieur du manchon est cylindrique et dimensionné pour un ajustement libre initial dans le trou du boulon correspondant à 0,05 à 0,15 % du diamètre du trou de boulon. Il n'y a pas d'exigence en matière de fini de surface de haute qualité dans le trou. Un alésage normal est suffisant.
Le boulon est inséré manuellement dans le trou. Le manchon est élargi à un ajustement radial serré en insérant la tige conique dans l'alésage conique du manchon. Puis, le boulon est serré de manière hydraulique contre un écrou tandis que l'autre écrou est serré à la main. Une précharge est appliquée sur le boulon en relâchant la pression sur le tendeur.
La précharge entraîne une légère réduction du diamètre du boulon. Toutefois, cette contraction a déjà été compensée par l'élargissement du manchon. L'élargissement du manchon et la tension du boulon sont soigneusement contrôlées à l'aide du tendeur hydraulique fourni dans le kit d'outils.
Pour effectuer son retrait, le boulon est libéré du manchon en injectant de l'huile entre les surfaces coniques de contact. L'huile est alimentée par le biais d'un raccord au centre du boulon.
La pression de fonctionnement du tendeur hydraulique est de 150 MPa (21 300 psi). Un manomètre sur les pompes permet d'effectuer le contrôle précis des efforts d'expansion et de tension.
SKF logo