Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Montage et démontage

Installer le boulon Supergrip

Etant donné que le boulon est plus petit que le trou au départ, il est inséré manuellement. La tige conique est insérée dans le manchon par le tendeur hydraulique, ce qui crée un ajustement serré contrôlé de manière radiale.
Après avoir monté les écrous, le bouton est tendu de manière hydraulique à une précharge axiale élevée. Après avoir déconnecté la pompe et le tendeur, le boulon est prêt à transmettre un couple élevé.

Enlever le boulon Supergrip

Le tendeur hydraulique est raccordé et pressurisé et un écrou est libéré.
La pompe hydraulique est connectée au centre du boulon. De l'huile est injectée pour libérer le boulon du manchon. Le boulon glisse hors du cône et le manchon reprend immédiatement son diamètre d'origine.
Autrement, le boulon peut être tiré du manchon avec le tendeur monté sur le côté opposé.
Après avoir dévissé les écrous, le boulon et le manchon peuvent être facilement enlevés manuellement.
SKF logo