Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Outil d'alignement Supergrip

Qu'est-ce que c'est ?

Comme les accouplements à ajustement serré de pointe, comme les boulons d'accouplement Supergrip (qui ont fait leur preuve dans des milliers d'applications), l'outil d'alignement Supergrip utilise la puissance hydraulique pour fonctionner, dans ce cas pour corriger le désalignement angulaire des faces d'épaulement le long des arbres. Facile, prévisible, rapide, uniforme. Composé de quelques éléments essentiels, le kit d'outils d'alignement Supergrip est sophistiqué et permet de fournir une puissance incroyable sur le terrain.

Que fait-il ?

Le système d'alignement Supergrip élimine toute incertitude en procurant un ajustement radial parfait entre les trous de boulon, ce qui entraîne un énorme gain de temps. Il fournit une solution élégante pour un alignement parfait. Il n'est plus nécessaire de forcer pour réaliser le montage. Les manchons et les boulons d'alignement sont insérés (et retirés) manuellement. Mais l'expansion puissante des manchons d'alignement par la puissance hydraulique agissant sur le boulon d'expansion crée un effort écrasant qui force un alignement radial ultraprécis entre les trous de boulon de l'accouplement.

Comment fonctionne-t-il ?

Après la réalisation des étapes d'alignement axial, l'outil d'alignement Supergrip accomplit l'alignement angulaire des deux épaulements à la perfection. Le processus est simple et ressemble à celui connu et utilisé avec les boulons d'expansion Supergrip.

Voici comment cela fonctionne :

  • les deux épaulements sont rapprochés jusqu'à ce que leurs pilotes se rencontrent.
  • Le désalignement angulaire grossier est corrigé jusqu'à ce que les trous dans les deux épaulements présentent un désalignement maximum de 0,4 mm (0,02").
  • Deux boulons d'alignement sont insérés dans deux trous opposés diamétralement.
  • Les deux boulons d'alignement sans manchon sont insérés dans deux trous opposés diamétralement à 90° des boulons d'alignement.
  • Les tendeurs sont désormais vissés sur les filetages des boulons d'ancrage. Avec les outils fournis en tant qu'éléments du système, ils sont utilisés pour unir les pilotes d'accouplement jusqu'à ce que les faces d'épaulement soient en contact métallique les unes avec les autres.
  • Les tendeurs sont ensuite utilisés sur les boulons d'alignement (une fois encore à l'aide des outils fournis) pour les élargir, ce qui entraîne un effort radial puissant dans les trous pour amener les deux épaulements dans un alignement parfait.
  • Les quatre boulons sont désormais préchargés et les écrous sont serrés pour conserver cette précharge ; ils serrent l'accouplement dans la position alignée.
  • L'accouplement est maintenant prêt pour l'installation de vos boulons Supergrip ; les outils d'alignement peuvent être enlevés après l'installation. Désormais l'accouplement reste en alignement parfait jusqu'au montage suivant.

Il s'agit des éléments dans le système de boulons d'alignement Supergrip :

4 boulons
4 manchons d'expansion
8 écrous pilotés
2 bagues de distance
2 bagues de montage
2 bagues de démontage
1 mandrin
SKF logo