Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Types

Deux types sont disponibles, le SHT et le SHR, afin de disposer d'un système de montage adapté à l'application.

Coussinets SHT SKF

SHT (fig. 1), fourni avec un manchon extérieur rainuré, bloque l'application par pression et frottement. Seul un alésage cylindrique est nécessaire dans le moyeu.

Coussinets SHR SKF

SHR (fig. 2), fourni avec un manchon extérieur non rainuré, à utiliser lors du soudage de composants sur le coussinet SH, par ex. un levier.
SKF logo