Cookies sur le site Internet SKF

SKF utilise des cookies sur ses sites Web pour proposer et afficher des informations ciblées et adaptées aux préférences de ses visiteurs, par exemple le choix du pays et de la langue.

Acceptez-vous les cookies SKF ?

Montage et démontage

Montage

Séquence de montage (fig. 1)
  1. Vérifier pour voir si les vis de blocage ne dépassent pas de l'arrière de l'écrou.
  2. Serrer l'écrou sur le manchon interne aussi loin que possible.
  3. Enfiler le manchon extérieur sur le manchon intérieur jusqu'à ce qu'il s'appuie sur l'écrou. Noter que le manchon extérieur a un filetage gauche.
  4. Insérer les vis de blocage jusqu'à ce qu'elles s'appuient légèrement sur le manchon extérieur.
  5. Insérer l'arbre et monter le moyeu.
  6. Serrer alternativement les vis de blocage. Contrôler qu'elles sont correctement serrées en tournant toutes les vis deux fois plus. (Lorsqu'il est nécessaire de garantir une transmission maximale de couple, une clé dynamométrique est recommandée).

Les instructions suivantes doivent être strictement suivies :

  • Laisser environ 1 mm entre l'écrou et le moyeu. (fig. 2)
  • Pendant le montage du manchon extérieur (4) et du moyeu (5), déplacer l'écrou dans le sens axial.
    Après le montage, le moyeu ne doit pas toucher l'épaulement sur l'arbre. Par conséquent, il est important de laisser un espace entre le moyeu et l'épaulement.
  • Si le manchon extérieur ne peut pas être déplacé dans le sens axial, le manchon intérieur glissera sur l'arbre dans la direction de l'écrou. Les pertes de frottement subséquentes entraînent une réduction de la capacité de couple. Lorsque le coussinet est monté de cette manière, la capacité de couple s'élèvera à 70 % de la capacité indiquée.

Démontage

  1. Desserrer les vis de blocage, afin qu'elles ne soient pas en contact avec le coussinet.
  2. Desserrer légèrement l'écrou.
  3. Donner des coups légers à l'écrou ou au manchon extérieur, afin que la section conique du filetage relâche sa prise.
SKF logo